キャタピラー 928HZ

キャタピラー 928HZ

価格
117,100 USD
製造年
2012
使用時間数
2902 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 928HZ
機械カテゴリーホイールローダー
メーカー/ シリアルナンバーCXK01710
ユニット番号EQ0024202
カタログ番号CU2147337
製造年2012
使用時間数2902 h
アメリカ
所在地FL
価格
税別価格$117,100
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
カプラ、クイックCOUPLER, QUICK
ライド・コントロールRIDE CONTROL
その他情報20.5 X 25 TIRES
3V 2L HYDRAULICS
GP BUCKET
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
Used Equipment Sales Team Kelly Tractor Co.
電話:+1 305 423 0053
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で