Caterpillar 928F

Caterpillar 928F

Precio
21,500 USD
Año
1994
Horas de uso
16235 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 928F
Grupo de productosCargadoras sobre ruedas
Número de serie2XL01015
Numéro D'unidad456650
Numero de catálogoCU4412595
Año de fabricación1994
Horas de uso16235 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónPueblo, CO
Precio
Precio sin IVAUS$ 21,500
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
TRABA/DESBLOQUEO DE DIFERENCIALDIFF LOCK/UNLOC
EROPSEROPS
PLUMA, GPBOOM, GP
CAMBIO AUTOMÁTICOAUTO SHIFT
SISTEMA DE ILUMINACIÓNLIGHTING SYSTEM
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
STANDARD LIFTSTANDARD LIFT
ENGINEENGINE
Más información* HYDRAULIC LEAK/UNDER CARRIAGE
*BATTERY HELD W/BUNGEE CORD
0P0800/16026/ 01/11/18
1994 CATERPILLAR 928F W/LOADER
AS IS / AS RECEIVED
BUCKET, 2.6 CYD EXCAVATING,102"
CLOSED CAB
COUNTERWEIGHT, 280KG/617LB
CUTTING EDGE, BOLT ON(4 PIECE)
GUARD, CRANKCASE
GUARD, POWERTRAIN
LIGHTING ,SIGNAL
REBUILT ... HRS
SEAT, FABRIC,SUSPENSION
STARTING AID,AIR INTAKE HEATER
TC, TD, RETARDER
TIRES, 17.5-R25 MICHELIN
TRANSMISSION AND DRIVE LINE
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • accesorios/herramientas
  • cucharón
  • mandos final
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • condición general
  • neumáticos
apariencia general
  • BuenoClosed cab
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularOld
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularOld
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteNot working
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteApr. 02
  • Bueno
  • NoNot working
  • No
  • No
indicadores, estación del operador, consola
  • DeficienteNot working
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteWorn out
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteNot working
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteRipped, torn
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteNot working
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
motor
  • DeficienteDirty
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Orange
  • Normal
  • Normal
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoBelt driven
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteNo lights working
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • 4 ways not working
transmisión
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
dirección
  • RegularLittle play not bad
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularLittle lose , seeping oil at seals
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
freno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteNot working
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoWet
  • No
  • Not working
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteBoth cylinder leaking at seals
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
accesorios/herramientas
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
cucharón
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularNeeds changed
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • 102”
  • 102”
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Unit in operating condition
condición general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
neumáticos
  • No
  • 17.5R25 all radials
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Delantera izquierdaBridgestone1950NoNoNo
Trasero izquierdoMichelin2050NoNoNo
Delantera derechaBridgestone1645NoNoNo
Trasera derechaMichelin2260NoNoNo
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WAGNER EQUIPMENT COVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment
Teléfono:+1 303 900 5875
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono