キャタピラー 928 H Z

キャタピラー 928 H Z

価格
金額応相談
製造年
2012
使用時間数
5251 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 928 H Z
機械カテゴリーホイールローダー
メーカー/ シリアルナンバーCXK01862
カタログ番号CU4271962
製造年2012
使用時間数5251 h
オーストリア
所在地Linz
価格
税別価格金額応相談
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
CEプレートCE PLATE
自動潤滑AUTO LUBE
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
照明システムLIGHTING SYSTEM
STANDARD LIFTSTANDARD LIFT
その他情報Wheel loader total weight 16.000 kg, CAT C6.6 ACERT 6 cyl. Diesel engine, 113 kW/ 153,6 HP, hydrostatic drive, 38 km/h speed, no broken glass, ROPS cabin, radio, CD, comfort seat and version, air condition, camera, prepared for EU road traffic documents, halogen working lighting, new front fenders, central lubrication system, tires 40 - 80 % good, tire dimension 20.5 R25 XLDD2 MX L5, bucket 2,0 m³
ディーラ認定
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
ZEPPELIN OESTERREICH GMBH在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Mario Preinsberger
オーストリア
電話:+43 2232 79020
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で