Caterpillar 926M

Caterpillar 926M

Prix
134 320 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
1935 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 926M
CatégorieChargeuse sur pneus
Numéro de fabricationLTE02081
N° de stockE131052
Numéro de catalogueCU4289757
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation1935 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementYuma, AZ
Prix
Prix (hors TVA)134 320 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CONTREPOIDSCOUNTERWEIGHT
ATTACHE RAPIDECOUPLER, QUICK
COMMANDE ANTITANGAGERIDE CONTROL
GODETBUCKET
Autres informationsROPS:
PRODUCT LINK:
HEATER
BUCKET SIZE: 3.2 CYD
ENGINE TIER RATING: T4F
AIR CONDITIONING
TIRE SIZE: 20.5/25
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
EMPIRE MACHINERYVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Equipment Staff
Téléphone:+1 480 633 4100
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone