Caterpillar 926M

Caterpillar 926M

Precio
158,850 USD
Año
2016
Horas de uso
1426 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 926M
Grupo de productosCargadoras sobre ruedas
Número de serieLTE02361
Numéro D'unidadPG000146
Numero de catálogoCU2587845
Año de fabricación2016
Horas de uso1426 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSC
Precio
Precio sin IVAUS$ 158,850
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
TRABA/DESBLOQUEO DE DIFERENCIALDIFF LOCK/UNLOC
EROPSEROPS
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
CONTRAPESOCOUNTERWEIGHT
ACOPLAMIENTO, RÁPIDOCOUPLER, QUICK
HORQUILLASFORKS
BLUETOOTHBLUETOOTH
Más informaciónSERVICE WORK IN PROCESS
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • accesorios/herramientas
  • cucharón
  • mandos final
  • neumáticos
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoSOME SCUFFING AND FADING
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularLEFT SIDE STEPS BENT
  • No
  • No
elementos de seguridad
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • BuenoSYSTEM OPERATES AND IS COLD
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoSHOWING 1423.5 HRS
  • Bueno
  • BuenoDATED MARCH 2016
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
motor
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • RED
  • Normal
  • NONE
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
dirección
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoTILT ONLY
  • Bueno
freno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoINTERNAL
  • No
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
accesorios/herramientas
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • CAT 60" S/N 020584272
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
cucharón
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • 8 4"
  • 000160201685
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
neumáticos
  • No
  • 46
  • 20.5 R 25
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Delantera izquierdaMICHELIN2145NoNoNo
Trasero izquierdoMICHELIN2145NoNoNo
Delantera derechaMICHELIN2145NoNoNo
Trasera derechaBRIDGESTONE2950NoNoNo
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
BLANCHARD MACHINERY CO.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
USED EQUIPMENT TEAM
Teléfono:+1 8034658080
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono