Caterpillar 926M

Caterpillar 926M

Preço
118 500 USD
Ano
2015
Horas de utilização
2550 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 926M
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieLTE00354
N°. de ref. de armazémU44368
Número de catálogoCU4272979
Ano de fabrico2015
Horas de utilização2550 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaNorth Canton, OH
Preço
Preço sem IVA118 500 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
ABSORÇÃO DE IMPACTOSRIDE CONTROL
Outras informaçőesCAB, DELUXE
COUNTERWEIGHT, HEAVY
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
EMA
ENGINE AR
ENVIRONMENT, STANDARD
FENDERS, DEFLECTORS
HYD,3V,COUPLER READY,STD LIFT
INLAND FREIGHT
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PREP PACK, UNITED STATES
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, FUSION
RADIO READY, BLUETOOTH,MIC,AUX
SEAT, DELUXE
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STEERING, STANDARD
TIRES, 20.5R25 MX XTLA * L2
TRANSPORT GROUP
TRANSPORT PROTECTION
WEATHER, COLD START 120V
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
OHIO CATVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
William Stewart
Telefone:+1 440 838 7472
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone