キャタピラー 926M

キャタピラー 926M

価格
138,000 USD
製造年
2016
使用時間数
1294 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 926M
機械カテゴリーホイールローダー
メーカー/ シリアルナンバーLTE01962
ユニット番号1155083
カタログ番号CU4397848
製造年2016
使用時間数1294 h
アメリカ
所在地Park City, KS
価格
税別価格$138,000
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
照明LIGHTING
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
カウンタウエイトCOUNTERWEIGHT
自動シフトAUTO SHIFT
エンジン・エンクロージャENGINE ENCLOSURES
バケットBUCKET
STANDARD LIFTSTANDARD LIFT
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • トランスミッション
  • ステアリング
  • ブレーキ
  • 油圧システム
  • アタッチメント/ワーク・ツール
  • バケット
  • ファイナル・ドライブ
  • コメント、その他の修理、一般的な所見
  • アクスル・アセンブリ
  • 全体的な状態
  • タイヤ
全体的な外観
  • 良い
  • 良いEnclosed cab
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • はいTaken 11-5-2018 @ 1294 hrs
安全遵守事項
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いInstalled November 2018
  • 良い
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
ゲージ、運転室、コンソール
  • 良い68 ambient - 39 vent
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い70 ambient - 92 vent
  • 良い
  • 良い1294 hrs
  • 良い
  • 良い
  • 良いInstalled November 2018
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • はいROPS ISO 2008
  • 69%
  • 30%
エンジン
  • 良いServiced 11-5-2018 @ 1294 hrs
  • 良い
  • 良い
  • 良いDEF and DPF
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いPerformed service 11-5-2018 @ 1294 hrs
  • 良い
  • 良い
  • 良いTurbo
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red
  • 69%
  • 30%
  • Normal
  • None
クーリング・システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
トランスミッション
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いServiced 11-5-2018 @ 1294 hrs
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
ステアリング
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いTilt and extend
  • 良い
ブレーキ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いWet
  • はい
  • いいえ
油圧システム
  • 良いHoist, curl, float
  • 良い
  • 良いServiced 11-5-2018 @ 1294 hrs
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
アタッチメント/ワーク・ツール
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
バケット
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いBOE can be turned
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • はい
  • 3.2 yd3, 99.7 inch
  • 151000482
ファイナル・ドライブ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Retail Good
アクスル・アセンブリ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
全体的な状態
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • はい
  • はいTaken 11-5-2018 @ 1294 hrs
  • はい
  • いいえ
タイヤ
  • いいえ
  • 88%
  • 20.5-R25
メーカー/シリアル番号 トレッド深さ(1/32 インチ単位) 残存寿命率(%) 更生済み トレッドの外傷/剥がれ 側面の外傷部
左フロントBridgestone VJT3890いいえはいはい
左リアBridgestone VJT3685いいえはいはい
右フロントBridgestone VJT3890いいえはいはい
右リアBridgestone VJT3788いいえはいはい
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION在庫を確認する連絡先を選んでください
Please Contact your local Cat Dealer
電話:+1 877 228 3519
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で