Caterpillar 924K

Caterpillar 924K

Prezzo
133.200 USD
Anno
2014
Ore di utilizzo
1327 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 924K
CategoriaPale gommate
Numero di seriePWR02673
Numero di catalogoCU4336237
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo1327 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaAlbany, GA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 133.200
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
BLOCCO/SBLOCCO DEL DIFFERENZIALEDIFF LOCK/UNLOC
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
TARGA CECE PLATE
IlluminazioneLIGHTING
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BEACONBEACON
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
EPA LABELEPA LABEL
IMPIANTI IDRAULICI AUSILIARIAUXILIARY HYDRAULICS
BRACCIO, GPBOOM, GP
CONTRAPPESOCOUNTERWEIGHT
ATTACCO, RAPIDOCOUPLER, QUICK
DIFFERENZIALE, AUTOBLOCCANTEDIFFERENTIAL, LIMITED SLIP
ALTO SOLLEVAMENTOHIGH LIFT
DIFFERENZIALE STANDARDDIFFERENTIAL, STANDARD
COMANDO DELLO STERZOSTEER, COMMAND
PANNELLI MOTOREENGINE ENCLOSURES
BENNABUCKET
ATTACCO IDRAULICOCOUPLER, HYDRAULIC
BLUETOOTHBLUETOOTH
Altre informazioni3RD VALVE
AIR CONDITIONER
ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO SHIFT
AUXILIARY HYDRAULICS
BOOM, GP
CE PLATE
COUNTERWEIGHT
COUPLER, QUICK
DIFFERENTIAL, STANDARD
ENGINE ENCLOSURES
EPA LABEL
EROPS
LIGHTING
LIGHTING SYSTEM
PRODUCT LINK
RIDE CONTROL
STANDARD LIFT
STEER, COMMAND
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • trasmissione
  • sterzo
  • freno
  • impianti idraulici
  • accessori/attrezzature
  • benna
  • riduttori finali
  • commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • assali
  • condizioni generali
  • convertitore di coppia
  • pneumatici
caratteristiche generali
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteSome corrosion
  • Buono
  • No
  • Overall good condition
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Overall good condition
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • 32%
  • Overall good condition
motore
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Reddish
  • 473030
  • N/A
  • C8N16523
  • 32%
  • 1348
  • Overall good condition
  • Normal
  • Light
circuito di raffreddamento
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
  • 1348
  • Overall good condition
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • Overall good condition
trasmissione
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
  • Overall good condition
sterzo
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Overall good condition
freno
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • All
  • Overall good condition
impianti idraulici
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • Overall good condition
accessori/attrezzature
  • Buono
benna
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • Overall good condition
riduttori finali
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Overall good condition
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • Overall good condition
assali
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • 1348
  • 1348
  • 1348
  • 1348
condizioni generali
  • SufficienteSome corrosion
  • Buono
  • Buono
  • No
convertitore di coppia
  • Buono
  • No
  • Overall good condition
pneumatici
  • No
  • 100%
  • Tires are being changed to different tires
  • 20.5R25
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Anteriore sinistroTitan/ 491332100NoNoNo
Posteriore sinistroTitan/ 491332100NoNoNo
Anteriore destroTitan/ 501332100No
Posteriore destroTitan/ 491332100NoNoNo
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Telefono:+1 770 941 2300
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente