Caterpillar 924K

Caterpillar 924K

Preço
126 394 USD
Ano
2016
Horas de utilização
10 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 924K
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieSNZ00298
N°. de ref. de armazém100021212
Número de catálogoCU4378823
Ano de fabrico2016
Horas de utilização10 h
PaísAustrália
Localização da máquinaBrisbane, QL
Preço
Preço sem IVA126 394 $
IVA (10%)12 639 $
Preço com IVA139 033 $
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
ILUMINAÇÃOLIGHTING
TERCEIRA VÁLVULA3RD VALVE
Outras informaçőes1 GP BUCKET W/ TEETH
A/C ROPS CAB
CAT FUSION QUICK COUPLER
POWERTRAIN & HYDRAULICS EPP COVERAGE QLD & NT (12MTHS/2000HRS)
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
HASTINGS DEERING (AUSTRALIA)Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
HASTINGS DEERING USED EQUIPMENT
Austrália
Telefone:+61 131228
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone