Caterpillar 924K

Caterpillar 924K

Preço
135 850 USD
Ano
2015
Horas de utilização
543 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 924K
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sériePWR04015
N°. de ref. de armazémUE4750
Número de catálogoCU4261358
Ano de fabrico2015
Horas de utilização543 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaElmhurst, IL
Preço
Preço sem IVA135 850 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
ABSORÇÃO DE IMPACTOSRIDE CONTROL
Outras informaçőesBUCKET, GP, 2.70 YD3, HO
HYD,3V,COUPLER READY,STD LIFT
QUICK COUPLER, FUSION
STEERING, STANDARD
WEATHER, COLD START 120V
CAB, DELUXE
PACK, DOMESTIC TRUCK
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
LANE 2 ORDER
INLAND FREIGHT
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
ENVIRONMENT, STANDARD
SEAT, DELUXE
FENDERS, STANDARD
COUNTERWEIGHT, HEAVY
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
PREP PACK, UNITED STATES
TIRES, 20.5R25 TI MXL * L3
JUMPER LINES, 3RD FUNCTION
CUTTING EDGE, BOLT ON(4 PIECE)
RADIO READY, BLUETOOTH,MIC,AUX
ENGINE - AR
LIGHTS, AUX, HALOGEN / HALOGEN
TOOLBOX GROUP
ANTIFREEZE, -52C (-62F)
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
PATTEN INDUSTRIES, INC.Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Mike Jacob
Telefone:+1 630 516 4456
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone