Caterpillar 924K QCF

Caterpillar 924K QCF

Precio
183,500 USD
Año
2015
Horas de uso
824 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 924K QCF
Grupo de productosCargadoras sobre ruedas
Número de seriePWR04586
Numéro D'unidadLKE02737
Numero de catálogoCU2340423
Año de fabricación2015
Horas de uso824 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSalt Lake City, UT
Precio
Precio sin IVAUS$ 183,500
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
CONTROL DE AMORTIGUACIONRIDE CONTROL
Más informaciónCAB, DELUXE
COUNTERWEIGHT, HEAVY
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
ENGINE - AR
ENVIRONMENT, STANDARD
FENDERS, STANDARD
GUARD, POWERTRAIN, LOWER
HYD,2V,COUPLER READY,STD LIFT
INLAND FREIGHT
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PREP PACK, UNITED STATES
PRICED NEW
PRODUCT LINK, SATELLITE-PL321
RADIO, CD, DELUXE
SEAT, DELUXE
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STEERING, STANDARD
TIRES, 20.5R25 TI MXL * L3
WEATHER, COLD START 120V
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WHEELER MACHINERY CO.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
Michael Harding
Teléfono:+1 801 978 1673
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono