Caterpillar 924HZ

Caterpillar 924HZ

Price
46,043 USD
Year
2013
Working hours
3566 h
Email x
Name

My email address:*

My friend's email address:*

Message:

Basic information
BrandCaterpillar 924HZ
CategoryWheel Loaders
Serial NumberJRL00192
Catalog NumberCU4452664
Manufacturing Year2013
Hours3566 h
CountryBrazil
LocationAparecida De Goiânia
Pricing
Price Excluding Tax$ 46,043
Tax-
Price Including Tax-
Features
Accessories
AIR CONDITIONERAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
LIGHTINGLIGHTING
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
COUNTERWEIGHTCOUNTERWEIGHT
AUTO SHIFTAUTO SHIFT
ENGINE ENCLOSURESENGINE ENCLOSURES
BUCKETBUCKET
Conditions
Good
Fair
Poor
  • general appearance
  • safety items
  • gauges, operator station, console
  • engine
  • cooling system
  • electrical, starting and charging system
  • transmission
  • steering
  • brake
  • hydraulics
  • attachments / work tools
  • bucket
  • final drives
  • axle assemblies
  • general condition
  • torque converter
  • tires
general appearance
  • Good
  • FairEscada l.e amassada e soldada, escada l.d falta degrau da escada e com pequeno amassado.
  • YesMaquina e cabine bastante suja.
  • Yes
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • FairMaquina com escoriações na pintura.
  • Good
  • Good
  • FairTampa do tanque diesel suja.
  • Good
  • FairParalama dianteiro l.e quebrado.
  • FairPorta de inspeção l.d do motor diesel com leve trincado na parte superior.
  • Good
  • FairAlguns decals com escoriações.
  • Good
  • FairFalta adesivo olho de gato l.e e pino reboque no contrapeso e com escoriações.
  • Good
safety items
  • Good
  • FairVidro traseiro aparenta ja ter sido substituido, pois, a resistência de desembaçar o vidro não está colada e pela grande quantidade de silicone aplicada no vidro traseiro.
  • Good
  • Good
  • Good
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Olhal da trava da articulação central amassado e falta pino e contrapino da trava da articulação central.
  • PoorCinto de segurança vencido e com trava do cinto virada para baixo.
  • Good
  • Yes
  • Yes
gauges, operator station, console
  • PoorNão resfria e filtros do ar condicionado bastante sujos.
  • Good
  • GoodCabo de aço do contrapino da porta l.d quebrado.
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • FairBastante sujo.
  • Good
  • Fair
  • Good
  • PoorLuz de teto não funciona.
  • Good
  • Good
  • Fair
  • FairAlmofada do banco suja e apoio de braço l.e rasgado a espuma.
  • Good
  • Good
  • FairBorrachas ressecadas dos limpadores, limpador do parabrisa dianteiro não joga agua e traseiro funcionando de forma incorreta, necessario ajustar.
  • Yes
  • No
  • No
  • No
  • Yes
  • Nivel de combustivel baixo.
  • Forros internos da cabine bastante sujos e da parte traseira da cabine forro quebrado, falta latas inferiores da cabine proximo ao orbitrol e valvula pedal de freio.
engine
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Yes
  • No
  • No
  • PoorFiltros de ar do motor diesel bastante sujos.
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • No
  • No
  • No
  • Yes
cooling system
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • No
  • No
  • No
electrical, starting and charging system
  • Good
  • Good
  • FairLuz de freio l.d e luz de seta l.e não funciona. Acrilico da luz de seta e freio trincado l.d.
  • Good
  • Good
  • Good
  • No
  • No
transmission
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • No
  • No
  • No
steering
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
brake
  • Good
  • Good
  • No
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
hydraulics
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • FairRetentor do cilindro de inclinação ressecado.
  • No
  • Kickout inoperante.
attachments / work tools
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
bucket
  • Good
  • Good
  • PoorFalta 2 bordas cortantes e bordas desgastadas.
  • Good
  • Good
  • PoorFalta 6 dentes e adaptadores gastos e com parafuros frouxos nos adaptadores laterais.
  • Yes
  • 1.9 metros cubicos.
  • 2532 mm
  • Caçamba com pequenos amassados na parte superior em ambas laterais.
  • PoorCom escoriações.
  • FairCom escoriações.
  • 1728568
final drives
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • No
axle assemblies
  • Good
  • Good
  • Good
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
general condition
  • No
  • Yes
  • Yes
  • YesEquipamento sem a chave de partida.
  • No
  • GoodMaquina com escoriações na pintura.
  • Good
  • Good
torque converter
  • Good
  • Good
  • Good
  • No
tires
  • 15%
  • 17.5-25
Make / Serial# Tread Depth in 1/32" % Life Remaining Recapped Tread Cuts/Chunks Side Cuts Section
Left FrontGoodyear15NoNoNo
Left RearGoodyear15NoNoNo
Right FrontGoodyear15NoNoNo
Right RearGoodyear15NoNoNo
Send an offer
All done!

Your offer was forwarded successfully. The seller will be in touch soon!

Message the seller
BANCO CATERPILLAR S.A.See InventorySelect contact
Please Contact your local Cat Dealer
Brazil
Telephone:+55 08000474236
Comments
Name:Company:Email Address:Business Phone:City:Country:
I want the seller's answer bye-mailphone