Caterpillar 924H

Caterpillar 924H

Prix
45 000 USD
Année
2008
Heures d'utilisation
17409 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 924H
CatégorieChargeuse sur pneus
Numéro de fabricationHXC00607
N° de stock591050T
Numéro de catalogueCU4411907
Année De Fabrication2008
Heures d'utilisation17409 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementRichmond, VA
Prix
Prix (hors TVA)45 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
ENGINEENGINE
Autres informations*CAB, DELUXE
*COUNTERWEIGHT, 1135LBS
*DIFFERENTIAL, STANDARD, REAR
*FAN, STANDARD
*FENDERS, STANDARD
*HYDRAULIC, 3V 1L INTEG 3RD
*QUICK COUPLER, STANDARD
*RADIATOR, STANDARD
*RIDE CONTROL
*SEAT, COMFORT, AIR SUSPENSION
*STEERING, STANDARD
*TRANSMISSION, STANDARD
CAB A/C
ENCLOSURE, STANDARD
GUARD, CRANKCASE
GUARD, POWERTRAIN
INLAND FREIGHT
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MIRRORS, REARVIEW,INTERNAL
TIRES, 20.5-R25 * VUT, L2
*LINKAGE, STANDARD, VERSALINK
CAT FORKS WITH TOP CLAMP
PACK, DOMESTIC TRUCK
PARTS BOOK, PAPER
RADIO, AM/FM CD PLAYER
STARTING AID, ETHER
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Matthew Walent
Téléphone:+1 540 940 8049
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone