キャタピラー 924H

キャタピラー 924H

価格
51,185 USD
製造年
2012
使用時間数
8524 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 924H
機械カテゴリーホイールローダー
メーカー/ シリアルナンバーHXC03164
ユニット番号22037431
カタログ番号CU2381114
製造年2012
使用時間数8524 h
フランス
所在地Checy, 45
価格
税別価格$51,185
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
EROPSEROPS
CEプレートCE PLATE
照明LIGHTING
ステアリング、コマンドSTEER, COMMAND
STANDARD LIFTSTANDARD LIFT
その他情報CE PLATE
EROPS
LIGHTING
STANDARD LIFT
STEER, COMMAND
条件
良い
普通
不良
  • エンジン
  • バケット
  • コメント、その他の修理、一般的な所見
  • タイヤ
エンジン
  • いいえ
バケット
  • 1.8 m3
  • Godet de reprise 2500 mm - OAS 70% dusure
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • FR-16
タイヤ
  • X MINE
  • 17.5 R 25
メーカー/シリアル番号 トレッド深さ(1/32 インチ単位) 残存寿命率(%) 更生済み トレッドの外傷/剥がれ 側面の外傷部
左フロントMICHELIN80
左リアMICHELIN20
右フロントMICHELIN80
右リアMICHELIN20
ディーラ認定
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
nadia tassefkoumte
フランス
電話:+33 1 49228273
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で