Caterpillar 908H2

Caterpillar 908H2

Precio
36,926 USD
Año
2013
Horas de uso
5682 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 908H2
Grupo de productosCargadoras sobre ruedas
Número de serieJRD01123
Numéro D'unidad22040794
Numero de catálogoCU4370733
Año de fabricación2013
Horas de uso5682 h
PaísFrancia
UbicaciónEloyes, 88
Precio
Precio sin IVAUS$ 36,927
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
EROPSEROPS
PLANCHA CECE PLATE
CONTRAPESOCOUNTERWEIGHT
HORQUILLASFORKS
CAMBIO AUTOMÁTICOAUTO SHIFT
SISTEMA DE ILUMINACIÓNLIGHTING SYSTEM
DIRECCIÓN, COMANDOSTEER, COMMAND
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
CUCHARÓNBUCKET
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
STANDARD LIFTSTANDARD LIFT
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • accesorios/herramientas
  • cucharón
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • condición general
  • neumáticos
accesorios/herramientas
cucharón
  • Godet reprise
  • 1.1M3
  • 2060mm.
  • bon à 50%
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • FR-15
condición general
neumáticos
  • 75%
  • BIBLOAT
  • 400/70R20
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Delantera izquierdaMICHELIN75
Trasero izquierdoMICHELIN75
Delantera derechaMICHELIN75
Trasera derechaMICHELIN75
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
nadia tassefkoumte
Francia
Teléfono:+33 1 49228273
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono