Caterpillar 906M

Caterpillar 906M

Preis
97.500 USD
Baujahr
2017
Betriebsstunden
199 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 906M
ProduktgruppeRadlader
Serien Nr.H6602235
GerätenummerEQ106660
KatalognummerCU4321998
Baujahr2017
Std199 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortMilford, MA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.97.500 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenAIR CONDITIONER, AND HEATER
ALARM, BACK UP
ANTIFREEZE, -36C (-32F)
CAB, DELUXE, SINGLE BRAKE
CPLR, VERT, STD FLOW
ENGINE, 55KW, C3.3B, T4F, HRC
FAN, COOLING, ON DEMAND
FEATURE PACKAGE, LOAD/ROAD
HARNESS, WIRING, WT, VERTICAL
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULIC OIL, STANDARD
JOYSTICK,E/H,TANDEM VALVE
LIGHTS, CAB, WORKING HALOGEN
LIGHTS, ROADING RH DRIVE DIP
PRECLEANER
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL240
RADIO, CATERPILLAR
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT BELT, RETRACTABLE 2"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
TIRES, 340/80 R18,FS,DURAFORCE
TRANS 22 MPH DIFF LOCK E/H
VALVE, DRAIN STD
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
PACK, ROLL ON/ROLL OFF BY SEA
SECURITY SYSTEM, NONE
906M WHEEL LOADER S3B CERT
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
Brent Derosier
Telefon:+1 508 482 5742
Tim Perkins
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch