キャタピラー 906M

キャタピラー 906M

価格
97,500 USD
製造年
2016
使用時間数
315 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 906M
機械カテゴリーホイールローダー
メーカー/ シリアルナンバーH6601140
ユニット番号EQ080524
カタログ番号CU2506472
製造年2016
使用時間数315 h
アメリカ
所在地Milford, MA
価格
税別価格$97,500
税金-
税込み価格-
Features
その他情報906M WHEEL LOADER S3B CERT
AIR CONDITIONER, AND HEATER
ALARM, BACK UP
ANTIFREEZE, -36C (-32F)
CAB, DELUXE, SINGLE BRAKE
CPLR, VERT, STD FLO
ENGINE, 55KW, C3.3B, T4F, HRC
FAN, COOLING, ON DEMAND
HARNESS, WIRING, WT, VERTICAL
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULIC OIL, STANDARD
JOYSTICK,E/H,TANDEM VALVE
LIGHTS, CAB, WORKING HALOGEN
LIGHTS, ROADING RH DRIVE DIP
PRECLEANER
RADIO, CATERPILLAR
SEAT BELT, RETRACTABLE 2"
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
TIRES, 340/80 R18,FS,DURAFORCE
TRANS 22 MPH DIFF LOCK E/H
VALVE, DRAIN STD
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
Brent Derosier
電話:+1 508 482 5742
Tim Perkins
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で