Caterpillar 903 C

Caterpillar 903 C

Prezzo
38.000 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
2729 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 903 C
CategoriaPale gommate
Numero di serieMW400502
N. stock1141654
Numero di catalogoCU4332422
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo2729 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaOcala, FL
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 38.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
BLOCCO/SBLOCCO DEL DIFFERENZIALEDIFF LOCK/UNLOC
TARGA CECE PLATE
IlluminazioneLIGHTING
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
OROPSOROPS
BRACCIO, GPBOOM, GP
CONTRAPPESOCOUNTERWEIGHT
ATTACCO, RAPIDOCOUPLER, QUICK
ALLESTIMENTO MOVIMENTATORE DI MATERIALIMATERIAL HANDLER ARRANGEMENT
TERZA VALVOLA3RD VALVE
DIFFERENZIALE STANDARDDIFFERENTIAL, STANDARD
LUCILIGHTING SYSTEM
COMANDO DELLO STERZOSTEER, COMMAND
PANNELLI MOTOREENGINE ENCLOSURES
STANDARD LIFTSTANDARD LIFT
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • trasmissione
  • sterzo
  • freno
  • impianti idraulici
  • accessori/attrezzature
  • benna
  • riduttori finali
  • assali
  • condizioni generali
  • convertitore di coppia
  • pneumatici
caratteristiche generali
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Full
motore
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoWe did a PM 1 servicell on this machine.
  • Buono
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • 457-1438
  • 7FB03471
  • Full
  • 2729
  • Normal
  • Clear
circuito di raffreddamento
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
  • 2729
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
trasmissione
  • Buono
  • Buono
  • This is a hystat machine.
sterzo
  • The center pin and bushinges are worn 50%.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
freno
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoWet linings
  • No
  • All
impianti idraulici
  • Buono
  • Buono
  • BuonoThe filter has been replaced.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
accessori/attrezzature
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
benna
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • LB CAT 903C
  • 8877402
  • This is a Rockland brand bucket, model LB 903 C. The bucket appears to be new.
riduttori finali
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
assali
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • 2729
  • 2729
  • 2729
  • 2729
  • 2729
  • 272 (
condizioni generali
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • The tires are not pneumatic.
  • No
convertitore di coppia
  • Buono
  • This is a hystat machine.
pneumatici
  • No
  • 85 %
  • 6 in
  • 33/6/11 16.5
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Anteriore sinistroCAT 45690486485NoNo
Posteriore sinistroCAT 46590486485NoNo
Anteriore destroCAT 46590476485NoNo
Posteriore destroCAT 46590476485NoNo
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVedi inventarioSeleziona contatto
Please Contact your local Cat Dealer
Telefono:+1 877 228 3519
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente