Fuchs MHL454

Fuchs MHL454

Preis
auf Anfrage
Baujahr
2007
Betriebsstunden
17673 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeFuchs MHL454
Produktgruppemobilbagger
Serien Nr.100021
Gerätenummer100021
KatalognummerCU4336202
Baujahr2007
Std17673 Std. h
LandDeutschland
Maschinen StandortAlsfeld
Preisangabe
Preis ohne MwSt.auf Anfrage
Mwst. (19%)-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenEINSATZGEWICHT: 31 T
REIFENFÜLLUNG: VOLLGUMMI
STEINSCHLAGSCHUTZDACH: JA
AUSSTATTUNG: AUSGERÜSTET MIT EINEM HGT HOLGZREIFER 2,0M³
ABSTÜTZUNG: ABSTÜTZPLANIERSCHILD
GREIFERLEITUNG: JA
AUSLEGER: INDUSTRIEAUSLEGER
REIFENTYP: DOPPELBEREIFUNG
STIEL ART: INDUSTRIESTIEL
KABINENART: ROPS
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ZEPPELIN BAUMASCHINENSiehe InventarKontaktauswahl
Harald Diemel
Deutschland
Telefon:+49 6631 96010
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch