Caterpillar M318D

Caterpillar M318D

Preço
74 989 USD
Ano
2008
Horas de utilização
6100 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar M318D
Grupo de produtosescavadeiras de rodas
Número de sérieW8P00672
N°. de ref. de armazém22041003
Número de catálogoCU4394981
Ano de fabrico2008
Horas de utilização6100 h
PaísFrança
Localização da máquinaAix-en-provence, 13
Preço
Preço sem IVA74 989 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PLACA CECE PLATE
ILUMINAÇÃOLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
HIDRÁULICOS AUXILIARESAUXILIARY HYDRAULICS
LANÇA, 1 PEÇABOOM, 1 PIECE
BRAÇO, MÉDIOSTICK, MEDIUM
ESTABILIZADORSTABILIZER
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
Lâmina de nivelamentoLEVELING BLADE
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • hidráulica
  • caçamba
  • comentários, diversos reparos, observações gerais
  • lança e do braço
  • pneus
aparência geral
  • Regularlegerement enfonce coté gauche
  • Regular
itens de segurança
  • Não
calibradores, estação do operador, console
  • Ruimne fonctionne pas
  • Bom
  • Ruimun pare brise cassé
  • Ruim
  • Ruim
  • securite accoudoir a faire
motor
  • Sim
  • Não
hidráulica
  • verin de verouillage de la colonne de direction a changer
caçamba
  • ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE VTN / 3 GODETS TERRASSEMENT 1000 mm TRANCHE 600 mm CURAGE 1400 mm 40%
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • FR-23
lança e do braço
  • bras 2500 mm
pneus
  • 30%
  • UN PNEU DE MARQUE MICHELIN
  • 18R19.5 GOOD YEAR
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
nadia tassefkoumte
França
Telefone:+33 1 49228273
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone