Caterpillar M316D

Caterpillar M316D

Prix
159 900 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
3794 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar M316D
Catégoriepelles sur pneus
Numéro de fabricationP6K00408
N° de stockS058706
Numéro de catalogueCU4365659
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation3794 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementMilford, MA
Prix
Prix (hors TVA)159 900 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informations23 MPH HIGH AMBIENT
ALARM, BACK-UP
BATTERY, HEAVY DUTY
CERT EMISSIONS,EPA FLEX (PEC)
CONTROLLER, ELECTRONIC XL
COUNTERWEIGHT, 8157 LBS
COUPLING, STANDARD DV
COUPLING, STANDARD MPF
CTRL, COMB. AUX. W/JOYST
ENGINE TIER 3 / STAGE IIIA
LINES, 1PC INCL. SLCV, HPF
PATTERN CHANGER, HAND CONTROL
PEDAL, HPF/HAMMER
PRODUCT LINK PL522
RADIO, 12V AM/FM
TIRES, MITAS 10.00-20 DUAL
TRAVEL SPEED LOCK
UC BLADE FRONT/ OUT.REAR
WIPER, WINDSHIELD, 70/30
36" BUCKET
60" DC BUCKET
LANE 3 ORDER
COMPLETE STORAGE PROTECTION
SEAT, DELUXE
CAB DELUXE
WINDSHIELD, 70/30 SPLIT
HYDRAULIC OIL, MINERAL
SPACER RINGS
DECALS, NORTH AMERICA (ANSI)
HOOD, ENGINE
COUPLING, TOOL/HAMMER
BOOM, 1PC
SPECIAL PROTECTION PACKAGE
BLCV, 1PC
MIRROR, ONE PIECE BOOM
LINES, MPF 1PC BOOM
BELT, SEAT 2
LINES, HPF/HAM, STICK 8'6
ENGINE S/N C6E56175
LINES, MPF, STICK 8'6
STICK, 2.6 M /8'6
M316D WHEEL EXCAVATOR
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Brent Derosier
Téléphone:+1 508 482 5742
Tim Perkins
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone