Caterpillar M315D

Caterpillar M315D

Prezzo
130.914 USD
Anno
2013
Ore di utilizzo
1534 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar M315D
Categoriaescavatori gommati
Numero di serieJ5B00566
N. stock0J5B00566
Numero di catalogoCU2249930
Anno di costruzione2013
Ore di utilizzo1534 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaBaton Rouge, LA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 130.914
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniEND: 1/9/20 - 1700 HOURS

ALARM, BACK-UP
BATTERY, HEAVY DUTY
BELT, SEAT 2"
CAB, STANDARD
CERT EMISSIONS,EPA FLEX (PEC)
18.6 MPH HIGH AMBIENT
COMPLETE STORAGE PROTECTION
CONTROLLER, ELECTRONIC
COUNTERWEIGHT, 7716 LBS
DECALS, NORTH AMERICA (ANSI)
GUARD, VANDALISM
HYDRAULIC OIL, MINERAL
LANE 3 ORDER
LINES, HPF/HAM, 8'6" STICK
LINES, HPF/HAMMER,1PC BOOM
LINES, MPF 1PC BOOM
LINES, MPF, 8'6" STICK
MIRROR, ONE PIECE BOOM
P3: 1 PC BLCV
P3: 1PC, STICK, 8' 6"
P4: UC OUT. FRONT / BLADE REAR
P6: CTRL. COMB. AUX, W/PEDAL
PIN, BUCKET, ADJ
STEPS, TOOLBOX, UPPERCARRIAGE
TIRES, MITAS 10.00-20 DUAL
WINDSHIELD, 70/30 SPLIT
WIPER, WINDSHIELD, 70/30
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
LOUISIANA CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Customer Support Rep
Telefono:+1 866 843 7440
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente