Caterpillar M313D

Caterpillar M313D

Prix
111 470 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
5335 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar M313D
Catégoriepelles sur pneus
Numéro de fabricationK3D00416
N° de stock22039955
Numéro de catalogueCU4305976
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation5335 h
PaysFrance
EmplacementBayonne / Saint-martin De Seignanx, 40
Prix
Prix (hors TVA)111 470 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
CABINEEROPS
PLAQUE CECE PLATE
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
ATTACHECOUPLER
BRAS, MOYENSTICK, MEDIUM
STABILISATEURSTABILIZER
LAME DE NIVELLEMENTLEVELING BLADE
BOOM, 3 PIECEBOOM, 3 PIECE
Autres informationsMEDIUM PRESSURE HYDRAULICS
AIR SUSPENSION SEAT
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • godet
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
  • flèche et bras
  • pneus
aspect général
  • Assez bienRayures
  • Assez bienLegeres rayures sur capot droit et Gauche
godet
  • Assez bienGodet Curage : Fond de Godet enfoncé
  • MédiocreGodet Curage : Contrelame a remplacer
  • Attache Hydraulique CW + 3 Godets : 600 mm - 1100 mm - Curage 2000 mm
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • FR - 11
flèche et bras
  • Assez bienJeu Axial sur axe de déport
pneus
  • 70 % Bons
  • 10.00 x 20 (Mitas)
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
nadia tassefkoumte
France
Téléphone:+33 1 49228273
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone