Caterpillar M313D

Caterpillar M313D

Preço
164 749 USD
Ano
2016
Horas de utilização
2363 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar M313D
Grupo de produtosescavadeiras de rodas
Número de sérieK3D01079
N°. de ref. de armazém22040687
Número de catálogoCU4353859
Ano de fabrico2016
Horas de utilização2363 h
PaísFrança
Localização da máquinaMetz / Ennery, 57
Preço
Preço sem IVA164 749 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PLACA CECE PLATE
ILUMINAÇÃOLIGHTING
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
HIDRÁULICOS AUXILIARESAUXILIARY HYDRAULICS
LANÇA, 2 PEÇASBOOM, 2 PIECE
BRAÇO, MÉDIOSTICK, MEDIUM
ESTABILIZADORSTABILIZER
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
Lâmina de nivelamentoLEVELING BLADE
BOOM LOWERING CONTROL VALVEBOOM LOWERING CONTROL VALVE
STICK LOWERING CONTROL VALVESTICK LOWERING CONTROL VALVE
Outras informaçőesAIR SUSPENSION SEAT
REAR VIEW CAMERA
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • caçamba
  • comentários, diversos reparos, observações gerais
  • lança e do braço
  • pneus
caçamba
  • terrassement 11mm. bon à 60% et tranchée 500mm. bon à 70%.
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • FR-15
  • Coupleur hydraulique CW20S.
lança e do braço
  • Flèche V.A. Bras de 2M30.
pneus
  • 18R19.5
  • XF SINGLE
Fabricante/Nº de Série Profundidade da Banda de Rodagem em 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchutado Cortes/Pedaços da Banda de Rodagem Seção de Cortes Laterais
Traseira direitaMICHELIN50
Parte frontal direitaMICHELIN50
Parte traseira esquerdaMICHELIN50
Frente esquerdaMICHELIN50
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
nadia tassefkoumte
França
Telefone:+33 1 49228273
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone