キャタピラー M313D

キャタピラー M313D

価格
215,000 USD
製造年
2014
使用時間数
1453 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar M313D
機械カテゴリーホイール油圧ショベル
メーカー/ シリアルナンバーK3D00587
ユニット番号EQ054225
カタログ番号CU2499466
製造年2014
使用時間数1453 h
アメリカ
所在地Milford, MA
価格
税別価格$215,000
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
照明LIGHTING
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
カウンタウエイトCOUNTERWEIGHT
ブーム、2ピースBOOM, 2 PIECE
スティック、ロングSTICK, LONG
スタビライザSTABILIZER
その他情報23 MPH STANDARD AMBIENT
ALARM, BACK-UP
BATTERY, HEAVY DUTY
BOOM, VA
CERT EMISSIONS,EPA FLEX (PEC)
COMPLETE STORAGE PROTECTION
CONTROLLER, ELECTRONIC
COUPLING, TOOL/HAMMER
CTRL, COMBINED AUXILIARY
ENGINE TIER 3 / STAGE IIIA
FENDERS, FRONT AND REAR
HOOD, ENGINE
HYDRAULIC OIL, MINERAL
LINES, HPF/HAM, STICK 8'6
LINES, MPF VA BOOM
LINES, MPF, 8'6 STICK
LINES, VA INCL. SLCV, HPF
P3: UC BLADE FRONT / OUT. REAR
PATTERN CHANGER, HAND CONTROL
PRODUCT LINK PL522
RADIO, 12V AM/FM
SPACER RINGS
STICK, 2.6 M/8' 6
TIRES, MITAS 10.00-20 DUAL
WR 36" HD4 XLS
WR 60" DC XLS
WR SWINGER COUPLER
TRAVEL SPEED LOCK
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
Brent Derosier
電話:+1 508 482 5742
Tim Perkins
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で