キャタピラー M313C

キャタピラー M313C

価格
金額応相談
製造年
2006
使用時間数
10239 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar M313C
機械カテゴリーホイール油圧ショベル
メーカー/ シリアルナンバーH2A00518
ユニット番号12B0797
カタログ番号CU1763618
製造年2006
使用時間数10239 h
ノルウェー
所在地Rudshøgda
価格
税別価格金額応相談
税金-
税込み価格-
Features
その他情報Pen og bra maskin.
Maskina er Sertifisert, ny-servet og klar til levering

GENERAL GRADE (1 MIN - 5 MAX): 4
LATEST INSPECTION: 20.03.2013
CE MARKED: YES
AMOUNT OF PREVIOUS OWNERS: 1
FRONT TYRES / UNDERCARRIAGE REMAINING: 30 %
REAR TYRES REMAINING : 20 %
GROSS WEIGHT: 14000 KG
ENGINE OUTPUT: 110 HP
ADDITIONAL HYDRAULICS: YES
BUCKET CAPACITY: 650000 CM3
AIR-CONDITIONING: YES
SMP HK S60
ENGCON EC15 ROTORTILT.
PUSS SKUFF.
GRAVE SKUFF.
SENTRALSMØRING
KOMPLETT HENGER OPPLEGG.
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
PON EQUIPMENT AS (NORWAY)在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Bjorn Karenstuen
ノルウェー
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で