Wacker PT2A

Wacker PT2A

Prix
800 USD
Année
2010
Heures d'utilisation
1 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueWacker PT2A
CatégoriePompe à eau / Motopompe
Numéro de fabrication5918395
N° de stockEQ00032055
Numéro de catalogueCU2441144
Année De Fabrication2010
Heures d'utilisation1 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementLouisville, KY
Prix
Prix (hors TVA)800 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informations210 GPM SOLID CAPACITY: 1"
AIR COOLED 4 CYCLE SINGLE CYL
DIMENSIONS: 23"L X 18"W X 20"H
FUEL CONSUMPTION: 1.5 QT/HR
FUEL TANK CAPACITY: 4 QUARTS
PT2A 2" SUCTION & DISCHARGE
WACKER CENTRIFICAL TRASH PUMP
WACKER ENGINE MODELS HAVE 2 YR
WACKER GASOLINE ENGINE 6 HP
WARRANTY
WEIGHT: 96 LBS
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WHAYNE SUPPLY COMPANYVoir l'inventaireChoisir le contact
HOLLY RICHARDSON
Téléphone:+1 502 774 4441 ext 32685
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone