LeeBoy 420

LeeBoy 420

Precio
45,635 USD
Año
2017
Horas de uso
64 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaLeeBoy 420
Grupo de productosCompactadoras de residuos
Número de serie165872
Numéro D'unidadS165872
Numero de catálogoCU4269757
Año de fabricación2017
Horas de uso64 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónAsheville, NC
Precio
Precio sin IVAUS$ 45,635
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más información** • CANOPY • TIER 4 ENGINE • ROLLER STYLE:420 RUBBER TIRE • 80 GALLON WATER SYSTEM • 420 ROLLER SUPERBOM • ROPS ROLL BAR • COCO MATS • HORN • SLOW MOVING VEHICLE SIGN • GAUGE PACKAGE • ENGINE WARNING LIGHT GROUP • NIGHT OPERATING LIGHTS • BACK UP ALARM • HOUR METER

CANOPY
ROPS ROLL BAR
400 SUPER BOM
SLOW MOVING VEHICLE SMV SIGN
NIGHT OPERATING LIGHTS
TIER 4 ENGINE
80 GALLON WATER SYSTEM
ENGINE WARNING LIGHT GROUP
COCO MATS
ROLLER STYLE:420 RUBBER TIRE
BACK UP ALARM
GAUGE PACKAGE
HOUR METER
420A
HORN
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • motor
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • neumáticos
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
motor
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
neumáticos
  • 8.5/90/15 100%
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
CAROLINA CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Jonathan Law
Teléfono:+1 336 323 5375
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono