IMAC _ 2000

IMAC _ 2000

Preis
5.269 USD
Baujahr
2012
Betriebsstunden
130 h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeIMAC _ 2000
ProduktgruppeKühl- und Heizsysteme
Serien Nr.55.0068
Gerätenummer800166948
KatalognummerCU1918138
Baujahr2012
Std130 h
LandKanada
Maschinen StandortPointe-claire, QC
Preisangabe
Preis ohne MwSt.5.269 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
DIESELDIESEL
ERDGASNATURAL GAS
PROPANEPROPANE
ELECTRICELECTRIC
ACCESSORIES IINCLUDEDACCESSORIES IINCLUDED
Zusätzliche InformationenIndirect fired heater our unit number HTR700-01
Capacity gross 700,000 btu
Capacity Net 615,000 btu
Air Volume 6,500 cfm
Outlet and inlet hoses diameter 24 inches
Static air pressure 2.4
Voltage 208 V / 3 phases, 60 Hz, 13 amps
Fuel NG/LP and fuel oil
Fuel consumption NG 675 CFH - LP 7 GPH
Fuel pressure 1.7" NG and 2.5" LP
Effeciency 88%
Decibel rating 77.5
Weight 1200 lb
Dimensions 95" X 32" X 54"
Outlet temperature 170 degree F
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
TOROMONT POWER SYSTEMS (QUÉBEC AND MARITIMES)Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Guy Laurent
Kanada
Telefon:+1 514 426 7715
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch