Elphinstone R1700 II

Elphinstone R1700 II

Prix
850 000 USD
Année
2012
Heures d'utilisation
1450 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueElphinstone R1700 II
Catégoriechargeuse pour mines souterraines
Numéro de fabricationR1700-172
N° de stockU-4257
Numéro de catalogueCU1800055
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation1450 h
PaysMexique
EmplacementZacatecas
Prix
Prix (hors TVA)850 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsAÑO DE FABRICACION 1996. FECHA CCR NOVIEMBRE 2012,
CABINA, AC, ROPS,
CUCHARON DE 8.8 YD3.
HORAS CHASIS 24,000 HRS APROX.
LUCES DE TRABAJO, SISTEMA DE SUPRESION DE INCENDIOS,
NEUMATICOS TRASEROS AL 20% APROX,
NEUMÁTICOS DELANTEROS AL 10% APROX,
Certifié par le concessionnaire
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Aldo Uriel de la Rosa Guerrero
Mexique
Téléphone:+52 33 3678 8000
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone