Caterpillar CB64

Caterpillar CB64

Prix
139 000 USD
Année
2012
Heures d'utilisation
3359 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar CB64
CatégorieRouleaux tandem
Numéro de fabricationDJM00325
N° de stockM448008
Numéro de catalogueCU2460587
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation3359 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementAlbuquerque, CO
Prix
Prix (hors TVA)139 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsLIGHTS, ROADING AND WORKING
MATS, WATER DISTRIBUTION
NO PRODUCT LINK
OIL, HYDR, FACTORY FILLED
PLATFORM, ROPS/FOPS
SYSTEM, 5 AMPLITUDE
FREEZE PROTECTION, ROPS/FOPS
HITCH
2012 CATERPILLAR CB64
AS IS/ AS RECEIVED
3358/ 05/08/17
SEAT, STANDARD W/BELT
HYDRAULICS, STANDARD
TRANSMISSION, HYDROSTATIC
ALARM, BACK-UP
ENGINE, C4.4, TIER3
VIBRATORY DRUM,170 LB/IN
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • direction
  • hydraulique
  • tambour
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
  • Bien
  • Assez bien
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
moteur
  • Assez bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • normal
  • good
  • normal
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
tambour
  • Assez bienfront bottom missing
  • Bien
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WAGNER EQUIPMENT COVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Equipment
Téléphone:+1 303 900 5875
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone