Caterpillar CB24

Caterpillar CB24

Prix
14 500 USD
Année
2009
Heures d'utilisation
4093 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar CB24
CatégorieRouleaux tandem
Numéro de fabrication24001016
Numéro de catalogueCU4406678
Année De Fabrication2009
Heures d'utilisation4093 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementEnroute, MI
Prix
Prix (hors TVA)14 500 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
ÉclairageLIGHTING
CANOPYOROPS
CIRC. DE PULVÉRISATION D'EAUWATER SPRAY SYS
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • hydraulique
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
  • tambour
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienFADED SLIGHT, LIGHT SURFACE RUST
  • Bien
éléments de sécurité
  • Assez bienRETRACTABLE STYLE BELT
  • BienROPS, TOP OF ROPS BAR IS REMOVED (CUSTOMER HAS BAR)
  • MédiocreINOP
instruments, poste de conduite, console
  • BienALL GAUGES WORKING
moteur
  • NORMAL
  • WARNING LIGHT GOES OUT WHEN STARTED
  • POWERED BY CAT C1.5. 3-CYL DIESEL
  • RED
  • Non
  • OuiTHROTTLE SHAFT SEAL LEAKING
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • OuiSLIGHT
  • Bien
  • BienSTARTS AND RUNS GOOD
  • Assez bienFUEL TRANSFER PUMP LEAKING, FUEL RETURN LEAK AT PUMP
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • BienBELT DRIVE
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • ALL FLOODLIGHTS WORKING
transmission
  • BienOPERATES GOOD IN BOTH DIRECTIONS, NO HESITATION
direction
  • BienNo movement seen
  • Bien
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienVIBRATORY SYSTEMS OPERATES GOOD, OPERATES IN 1-OR 2 DRUM FUNCTION
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • RUNS AND OPERATES GOOD
  • WELL MAINTAINED
tambour
  • Bien
  • Bien
  • BienIN PLACE AND IN GOOD CONDITION
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienREAR, REAR DRUM WATER DISTRIBUTION MAT WORN
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Téléphone:+1 8669941408
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone