Caterpillar 963D

Caterpillar 963D

Prix
108 058 USD
Année
2007
Heures d'utilisation
6019 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 963D
Catégoriechargeurs sur chaines
Numéro de fabricationLCS00419
N° de stock22037643
Numéro de catalogueCU2426537
Année De Fabrication2007
Heures d'utilisation6019 h
PaysFrance
EmplacementLyon / Venissieux, 69
Prix
Prix (hors TVA)108 058 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
CABINEEROPS
PLAQUE CECE PLATE
ÉclairageLIGHTING
Autres informationsCONTREPOIDS ADDITIONNEL
NON EPA
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • godet
  • train de roulement
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
godet
  • 2500 L
  • GODET REPRISE DE 2630 MM AVEC PORTES DENTS BOULONNES ET SECTEUR INTER DENTS BON A 60 %
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Patins (largeur)5505505050
Durée de service moyenne restante - TRAIN DE ROULEMENT50 %
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • FR-24
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
nadia tassefkoumte
France
Téléphone:+33 1 49228273
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone