Caterpillar 963D

Caterpillar 963D

Prezzo
225.000 USD
Anno
2014
Ore di utilizzo
3571 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 963D
Categoriapale cingolate
Numero di serieLCS02185
N. stockLCS02185
Numero di catalogoCU2573881
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo3571 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaScott City, MO
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 225.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
ENGINEENGINE
Altre informazioniCOMPLETE STORAGE PROTECTION
FAN, DEMAND, STANDARD
FRAME NO RIPPER
GUARD, IDLER
GUARD, LIFT CYLINDERS
HITCH, EXTENDED
HYDRAULIC 3V,MP JOYSTICK, PACK
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LANE 3 ORDER
LANGUAGE, MESSENGER
LIGHTS AND WINDSHIELD PROTECTI
2.6YD MP BUCKET
AIR INLET, STANDARD
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
BUMPER, STANDARD
CATERPILLAR PRODUCT LINK 522
LINES IMPLEMENT, QUICK COUPLER
QUICK COUPLER READY, 3V OR 4V
SEAT TLV2, NO S/S ISOLATOR
SERVICE PACKAGE, EXTENDED
TANK, FUEL, STANDARD
TRACK, 22", ES SG, SYSTEMONE
TRANSMISSION CONTROL, JOYSTICK
WARNING DECALS, ANSI, FOR NACD
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
Used Equipment Department
Telefono:+1 636 3844021
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente