キャタピラー 963C CAC

キャタピラー 963C CAC

価格
150,000 USD
製造年
1999
使用時間数
16917 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 963C CAC
機械カテゴリー履帯式ローダ
メーカー/ シリアルナンバー2DS00491
ユニット番号UT14512
カタログ番号CU2060750
製造年1999
使用時間数16917 h
アメリカ
所在地Sterling, VA
価格
税別価格$150,000
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
照明LIGHTING
バケット、GPBUCKET, GP
その他情報BUCKET, 3 CYD GENERAL PURPOSE
CAT CERTIFIED POWERTRAIN REBUILD
EDGE,SEGMENTS,BOLT ON,SET OF 7
HITCH/DRAWBAR
LIGHTS, FOUR
STARTING AID, ETHER
TEETH, LONG TIP,SET OF 8
PLUS HYDRAULICS
CONTROL, BUCKET,TWO LEVER
TRACK, 21.6" DOUBLE GROUSER ES
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • トランスミッション
  • ステアリング
  • ブレーキ
  • 油圧システム
  • バケット
  • ファイナル・ドライブ
  • アンダーキャリッジ
全体的な外観
  • 良い
  • 良いCAB
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
安全遵守事項
  • はいEROPS
ゲージ、運転室、コンソール
  • 良いBLOWS COLD
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いBLOWS WARM
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はいSOUNDS LOUD
エンジン
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
クーリング・システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 不良HAD TO JUMP MACHINE
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
トランスミッション
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
ステアリング
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブレーキ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • ALL
油圧システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
バケット
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ファイナル・ドライブ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
キャリヤ・ローラ・フロント.7,74
アイドラ・フロント.78
リンク5.06
ピンおよびブッシュ(外部)2.86
トラック・ローラ18.20
トラック・ローラ28.20
トラック・ローラ38.20
トラック・ローラ48.20
トラック・ローラ58.20
トラック・ローラ68.20
トラック・フレーム - 左良い
ピンおよびブッシュ回転済み?いいえ
残存平均寿命 - アンダーキャリッジHAS 100% REMANING OF UNDERCARRIAGE
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
ALBAN CAT在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
JOHN ALEXANDER
電話:+1 410 686 7777 ext 7236
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で