Caterpillar 953D

Caterpillar 953D

Preis
209.500 USD
Baujahr
2016
Betriebsstunden
384 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 953D
Produktgruppekettenlader
Serien Nr.LBP02038
GerätenummerLBP02038
KatalognummerCU4362360
Baujahr2016
Std384 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortForistell, MO
Preisangabe
Preis ohne MwSt.209.500 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
ENGINEENGINE
Zusätzliche InformationenTRANSMISSION CONTROL V-LEVER
COMPLETE STORAGE PROTECTION
BUMPER, STANDARD
LANGUAGE, MESSENGER
HYDRAULIC 2V,GP 2 LEVERS, PACK
BUCKET-GP, 2.4 CYD, PACKAGE
TRACK, 19" DG, E. SALT
LANE 2 ORDER
AIR INLET, STANDARD
FAN, DEMAND, STANDARD
HITCH, EXTENDED
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
SERVICE PACKAGE, EXTENDED
CONSTRUCTION PACK, E. SALT
WARNING DECALS, ANSI, FOR NACD
CATERPILLAR PRODUCT LINK 321
LIGHTS ADDITIONAL, GUARDED
GUARD, IDLER
GUARD, LIFT LINES
TANK, FUEL, STANDARD
SEAT TLV1, NO S/S ISOLATOR
HYDRAULIC OIL, STANDARD
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • schaufel/löffel
  • seitenantriebe
  • laufwerk
  • aufreisser / greifer / winde
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Red
  • N
  • N/A
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • AngemessenHad to jump start
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Ja
getriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Gut
bremse
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
schaufel/löffel
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
Bolzen und Buchsen gedreht?Nein
Durchschnittlich verbleibende Lebensdauer - LAUFWERK70%
aufreisser / greifer / winde
  • Nein
  • Nein
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
FABICK CATSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Dave Modglin
MO
Telefon:+1 636 3435900
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch