Caterpillar TL642C

Caterpillar TL642C

Preis
78.500 USD
Baujahr
2014
Betriebsstunden
1510 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar TL642C
Produktgruppeteleskopstapler
Serien Nr.THG01119
Gerätenummer161500780
KatalognummerCU2162169
Baujahr2014
Std1510 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortRaleigh, NC
Preisangabe
Preis ohne MwSt.78.500 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BEACONBEACON
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
SCHNELLWECHSELEINRICHTUNG,COUPLER, QUICK
WAGEN, SEITLICH NEIGBARCARRIAGE, SIDE TILT
PALETTENGABELNFORKS, PALLET
Zusätzliche InformationenFORKS, PALLET
AUXILIARY HYDRAULICS
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BEACON
CARRIAGE, SIDE TILT
LIGHTING
COUPLER, QUICK
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • ausleger
  • seitenantriebe
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • GutCanopy
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenHood cylinders will not hold up hood. Rubber split around bottom of hood.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Red
  • 7/8 full
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
getriebe
  • Gut
  • GutControls move on steering column.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutPower shift
  • Nein
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
bremse
  • GutPedal
  • GutWet
  • Front brakes are not fully releasing. When turning front wheels jump. Fully turning front wheels front differential has a grinding noise.
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
ausleger
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Cover missing from front of boom.
seitenantriebe
  • Gut
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Overall machine would be in good condition if front brake and differential was not making a noise.
reifen
  • 370/75-28
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Links vorneFirestone95
Links hintenFirestone95
Rechts vorneFirestone95
Rechts hintenFirestone95
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Cameron Wallace
Telefon:+1 919 890 4242
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch