Caterpillar TL1255D

Caterpillar TL1255D

Preis
205.715 USD
Baujahr
2018
Betriebsstunden
70 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar TL1255D
Produktgruppeteleskopstapler
Serien Nr.ML701448
Gerätenummer0ML701448
KatalognummerCU4383367
Baujahr2018
Std70 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortLafayette, LA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.205.715 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
CAB, ENCLOSEDCAB, ENCLOSED
Zusätzliche InformationenALARM, BACK-UP, STANDARD
AXLE, STANDARD
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
CARRIAGE, STANDARD 72"
CLIMATE PACK, STANDARD
COUPLER, HYDRAULIC, IT
ELECTRICAL HARNESS, COUPLER
ENVIRONMENTAL CONTROL,AIR CON
FENDER, FRONT
FORK, DUAL TAPER 2" X 6" X 72"
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LEVER, MANUAL, FNR/WIPERS/IND
LIGHTS, ROADING, RH
LOADCHART, NACD, TL1255D
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MONITOR, NONE
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
PRODUCT LINK READY, A/C
RIDE CONTROL, NONE
STEERING, STANDARD
SUN SCREEN, ROOF
TIRES, 400/75-28, FS, MT, FOAM
TL1255D NORTH AMERICAN ORDER
WINDOW,REAR,EXTL RELEASE, ANSI
WORKLIGHTS, A/C COMPATIBLE
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
LOUISIANA CATSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Customer Support Rep
Telefon:+1 866 843 7440
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch