Caterpillar TL1255D

Caterpillar TL1255D

Preço
90 111 USD
Ano
2015
Horas de utilização
2074 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar TL1255D
Grupo de produtosmanipulador telescópico
Número de sérieML700186
N°. de ref. de armazém0ML700186
Número de catálogoCU2297785
Ano de fabrico2015
Horas de utilização2074 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaLafayette, LA
Preço
Preço sem IVA90 111 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
TRANSMISSIONTRANSMISSION
Outras informaçőes(INSTALL)72" STD TILT CARRIAGE
(INSTL)FORK,LUMBER 2.36X6X60
17.5X25 12PLY FF TIRES
ANSI USA
BACKUP ALARM
CAB FENDER
ENGINE, HRC
ENGLISH DECALS
NO CAB DISPLAY
NO RIDE CONTROL (STD)
OPEN CAB
QUICK-ATTACH,MANUAL
ROOF CAP, SHORT (STD)
SPEC,ANSI
STANDARD COLORS
STEERING COLUMN (STD)
WORKLIGHTS
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
LOUISIANA CATVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Customer Support Rep
Telefone:+1 866 843 7440
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone