卡特彼勒 TH514C

卡特彼勒 TH514C

价格
142,744 USD
年份
2015
使用小时
2304 小时 h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar TH514C
产品类别伸缩臂叉装车|叉装车
生产号/编号MWC00438
内部库存编号0MWC00438
目录编号CU4337928
制造年份2015
使用小时2304 小时 h
国家美国
机器位置Lake Charles Rents, LA
定价
不含税价格$142,744
-
含税价格-
Features
配件
CAB, ENCLOSEDCAB, ENCLOSED
其他信息COUPLER, HYDRAULIC, IT
DRIVESHAFT, STANDARD
ENGINE,75KW, C3.4B, T4I
ENV CTRL, AIR CON, STD BOOM
HEATER,ENGINE BLOCK, 110V,75KW
HITCH, RETRIEVAL, NON-ROAD
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LOADCHART (NACD), TH514C
LOCKS, SET OF THREE
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
PACKING TH, COMPLETE MACHINE
PREMIUM PACKAGE, AIR CON
SEAT,FABRIC, PREMIUM (NO BELT)
SWITCH COVER
TH514C NORTH AMERICAN ORDER
TIRES,14.0X25,16PY,GY,SGG,FOAM
TRANSMISSION, POWERSHIFT, 4SPD
WASHER/WIPER, FRONT & ROOF
AXLE ARRANGEMENT, STANDARD
BATTERY, DUAL, 75KW ENGINE
BEACON, ROTATING
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BOOM, STANDARD
CONTROLS, FORKS PATTERN
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
LOUISIANA CAT见库存网站选择联系人
Customer Support Rep
电话:+1 866 843 7440
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话