Caterpillar TH514C

Caterpillar TH514C

Precio
112,786 USD
Año
2015
Horas de uso
2945 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar TH514C
Grupo de productosmanipuladores telescópicos
Número de serieMWC00450
Numéro D'unidad0MWC00450
Numero de catálogoCU2419319
Año de fabricación2015
Horas de uso2945 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónBossier City, LA
Precio
Precio sin IVAUS$ 112,786
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
CAB, ENCLOSEDCAB, ENCLOSED
Más informaciónAXLE ARRANGEMENT, STANDARD
BATTERY, SINGLE, 75KW ENGINE
BEACON, ROTATING
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BOOM, STANDARD
CARRIAGE, STANDARD 72"
CONTROLS, FORKS PATTERN
COUPLER, HYDRAULIC, IT
DRIVESHAFT, STANDARD
ENGINE,75KW, C3.4B, T4I
ENV CTRL, AIR CON, STD BOOM
FENDERS
FORK, PALLET 2.36" X 6" X 60"
HEATER,ENGINE BLOCK, 110V,75KW
HITCH, RETRIEVAL, NON-ROAD
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LIGHTS, ROADING, CONST, RH DIP
LOADCHART (NACD), TH514C
LOCKS, SET OF THREE
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
PACKING TH, COMPLETE MACHINE
PREMIUM PACKAGE, AIR CON
SEAT,FABRIC, PREMIUM (NO BELT)
TH514C NORTH AMERICAN ORDER
TIRES,14.0X25,16PY,GY,SGG,FOAM
TOOL BOX
TRANSMISSION, POWERSHIFT, 4SPD
WASHER/WIPER, FRONT & ROOF
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
LOUISIANA CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Customer Support Rep
Teléfono:+1 866 843 7440
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono