Caterpillar TH417CGC

Caterpillar TH417CGC

Precio
69,384 USD
Año
2014
Horas de uso
1501 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar TH417CGC
Grupo de productosmanipuladores telescópicos
Número de serieNAB00164
Numéro D'unidadNAB00164
Numero de catálogoCU4322668
Año de fabricación2014
Horas de uso1501 h
PaísAlemania
UbicaciónAlsfeld
Precio
Precio sin IVAUS$ 69,384
IVA (19%)US$ 13,183
Precio con IVAUS$ 82,567
Features
Más informaciónBUCKET CONDITION: 100 %
OPERATING WEIGHT: 12 T
LIFT HEIGHT: 17 M
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 50 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 50 %
MAX. CAPACITY: 4 T
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 50 %
ENGINEPOWER: 101 HP
TIRES CONDITION REAR LEFT: 50 %
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZEPPELIN BAUMASCHINENVer inventarioContacto seleccionado
Harald Diemel
Alemania
Teléfono:+49 6631 96010
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono