Caterpillar TH414C

Caterpillar TH414C

Prix
59 147 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
1712 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar TH414C
Catégoriechargeur à bras télescopique
Numéro de fabricationKEK00295
N° de stockKEK00295
Numéro de catalogueCU4316422
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation1712 h
PaysAllemagne
EmplacementAlsfeld
Prix
Prix (hors TVA)59 147 $
TVA (19%)11 238 $
Prix (TVA incluse)70 385 $
Features
Autres informationsLIFT HEIGHT: 14 M
MAX. CAPACITY: 4 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 70 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 70 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 10 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 10 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Harald Diemel
Allemagne
Téléphone:+49 6631 96010
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone