Caterpillar TH406C

Caterpillar TH406C

Precio
Consultenos
Año
2015
Horas de uso
2969 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar TH406C
Grupo de productosmanipuladores telescópicos
Número de serieRCH00170
Numero de catálogoCU2400786
Año de fabricación2015
Horas de uso2969 h
PaísGuatemala
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
EPA LABELEPA LABEL
OROPSOROPS
HORQUILLAS, PALETASFORKS, PALLET
SIN ESTABILIZADORNO STABILIZER
Más informaciónSerial Number Ref. #/SMCS Code Description Category Install Ind. Install Date Action
RCH00170 415-1684 TH406C TELE, LRC None Modify
Attachments
229-0582 BELT, SEAT 2IN RETRACTABLE Factory None Modify
252-1456 FORK, PALLET 2" X 4" X 60" Factory None Modify
311-8232 TIRE, SPR, 15.5X25 Factory None Modify
325-5071 BRACKETS,FORK STOW Factory None Modify
325-7719 BOOM BRUSHES Factory None Modify
326-2013 CARRIAGE, STANDARD Factory None Modify
343-7929 HYD, 2ND AUX Factory None Modify
363-1694 FENDERS Factory None Modify
368-1840 SENSOR, LSI Factory None Modify
370-2914 SENSOR, BOOM RETRT Factory None Modify
397-9241 CNTRL, FORKS Factory None Modify
436-1233 TRAILER, NONE Factory None Modify
437-1911 LGTS, ROAD, RH Factory None Modify
437-7167 CAB, CONSTRUCTION Factory None Modify
441-9703 BATTERY, SGLE,75KW Factory None Modify
443-6273 BEACON, ROTATING Factory None Modify
446-8922 OMM, SPANISH Factory None Modify
450-1899 CPLR MANUAL IT Factory None Modify
450-9458 AXLE, STD Factory None Modify
451-8377 SEAT, FAB, PREMIUM Factory None Modify
452-0266 PRECLEANER, NONE Factory None Modify
452-3032 RIDE CONTROL Factory None Modify
453-6543 WASH/WIPE, FNT&RF Factory None Modify
453-7009 PREMIUM CAB AR Factory None Modify
453-8214 ENV CNTL,HTR, 75KW Factory None Modify
453-9165 ENGINE,75KW,LR,FAN Factory None Modify
453-9565 TRANS, PSHIFT,4SPD Factory None Modify
453-9659 INSTRUCTIONS, ISO Factory None Modify
453-9697 TIRES15.5/80-24 LF Factory None Modify
454-5145 MANUAL, PARTS Factory None Modify
455-2235 LEVER, FNR, NONE Factory None Modify
466-4497 LOADCHART,MET,T406 Factory None Modify
44620867 1000 ENGINE Factory None Modify
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • pluma
  • mandos final
  • neumáticos
apariencia general
  • Regularplaca metálica añadida al techo
  • Bueno
  • Bueno
  • Regulargolpes, delantero derecho quebrado
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularSIN PINTURA EN ALGUNAS PARTES DEL EQUIPO
  • Bueno
  • Regulardoblada
  • No
  • respaldo de carga golpeado
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularSin vidrios en la cabina
  • Bueno
  • Regularajustar
  • Bueno
  • Deficientebase dañada, cambio por año de fabrica
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Deficienteno funciona
  • Deficienteno sirve amortiguador de asiento
  • Regularfaltantes
  • No
motor
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • rojo
  • NORMAL
sistema de enfriamiento
  • Regularajustar
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
dirección
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
freno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
pluma
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
mandos final
  • Bueno
neumáticos
  • 15.5 R25
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Delantera izquierdaBridgestone
Trasero izquierdoMichelin
Delantera derechaBridgestone
Trasera derechaBridgestone
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
GENTRACVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Kevin Rosales
Guatemala
Teléfono:+502 502 2328 9050
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono