Caterpillar TH255C

Caterpillar TH255C

Precio
95,000 USD
Año
2016
Horas de uso
80 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar TH255C
Grupo de productosmanipuladores telescópicos
Número de serieJK201098
Numéro D'unidadEQN085066
Numero de catálogoCU4334769
Año de fabricación2016
Horas de uso80 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónGering, NE
Precio
Precio sin IVAUS$ 95,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónBATTERY, DISCONNECT SWITCH
BELT, SEAT, 3"
BOOM BRUSH
CAB, ENCLOSED WITH HEAT + AC
CARRIAGE, SIDE SHIFT 48"
COUNTERWEIGHT, ADSD-N
COUPLER, MANUAL, UNIVERSAL
ELECTRICAL CONFIG, ADSD-N PLUS
ENGINE BLOCK HEATER, 110V
FAN, ENGINE,VARIABLE/REVERSING
FENDERS, SET OF FOUR
FORK, PALLET 2" X 4" X 48"
HITCH, RETRIEVAL
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LICENSE PLATE
LOADCHART, UNI CPLR, USA
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
PACKING TH, COMPLETE MACHINE
PRECLEANER, ENGINE BREATHER
RADIO READY
REGIONAL ARRANGEMENT-ADSD-N
SEAT, FABRIC
TH255C NORTH AMERICAN ORDER
TH255C TELEHANDLER, HRC
WORKLIGHTS, CAB MOUNTED
TIRES, 14 X 17.5, PNEUMATIC
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
NMCVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Rory Whaley
Teléfono:+1 402 402 7408103
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono