CUTTLER HAMMER SWITCHGEAR 5000A

建設・鉱山機械 CUTTLER HAMMER SWITCHGEAR 5000A

価格
26,540 USD
製造年
2006
使用時間数
1 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランド CUTTLER HAMMER SWITCHGEAR 5000A
機械カテゴリーウィンチ
メーカー/ シリアルナンバー14B3944
ユニット番号4503331
カタログ番号CU1818440
製造年2006
使用時間数1 h
カナダ
所在地Pointe-claire, QC
価格
税別価格$26,540
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
60 Hz60 hZ
480 V480 VOLTS
その他情報65KA SYMMETRICAL AMPS ... 480V
CAPABLE OF SYNCHRONISING FIVE 700KW 480 VOLTS GENERATOR SETS
CSA C22.2 NO. 31 SERIES
EATON CUTLER-HAMER SWITCHGEAR UNIT (5 CABINETS)
MAIN BUS CAPACITY 5000 AMPS, 480 VOLTS, 3PH., 3W
YEAR OF BUILT 2006 SEPTEMBER, STILL AS NEW, NEVER BEEN USED
電力定格
Standby
60Hz
4160kVA / 3325kW / 480Volts @ 0RPM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
TOROMONT POWER SYSTEMS (QUÉBEC AND MARITIMES)在庫を確認する連絡先を選んでください
Guy Laurent
カナダ
電話:+1 514 426 7715
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で