Caterpillar SR4B_ 750KW_ 600V

Caterpillar SR4B_ 750KW_ 600V

Prezzo
3.364 USD
Anno
1993
Ore di utilizzo
260 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar SR4B_ 750KW_ 600V
Categoriaverricello
Numero di serie5UA02052
N. stock4503301
Numero di catalogoCU1902913
Anno di costruzione1993
Ore di utilizzo260 h
PaeseCanada
Ubicazione della macchinaPointe-claire, QC
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 3.364
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
60 hZ60 hZ
600 VOLTS600 VOLTS
701 - 800 kW701 - 800 KW
Altre informazioni750KW 347/600 VOLRS STANDBY
FRAME 681
RANDOM WOUND
SAE00 FLYWHEEL 521
SINGLE BEARING
WAS ON A CAT 3508
Livello di potenza
Standby
60Hz
938kVA / 750kW / 600Volts @ 1800RPM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
TOROMONT POWER SYSTEMS (QUÉBEC AND MARITIMES)Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Guy Laurent
Canada
Telefono:+1 514 426 7715
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente