Caterpillar SR4

Caterpillar SR4

Prix
6 750 USD
Année
1990
Heures d'utilisation
310 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar SR4
Catégorietreuil
Numéro de fabrication6NA02040
N° de stock700068314
Numéro de catalogueCU2071079
Année De Fabrication1990
Heures d'utilisation310 h
PaysCanada
EmplacementPointe-claire, QC
Prix
Prix (hors TVA)6 750 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
50 hZ50 hZ
60 hZ60 hZ
600 VOLTS600 VOLTS
701-800 KW701 - 800 KW
Autres informations750KW 600Volts generator end
VR3 Voltage regulator

310 HOURS ONLY SINCE NEW
4 POLES, 1800 RPM
750KW 347/600 VOLTS
CATERPILLAR SR4 GENERATOR END
FRAME 684
RANDON WOUND SERIES STAR 4 LEADS
SAE "00" / FLYWEEL HOUSING
SAE 21 FLYWHEEL
SERIAL NUMBER 6NA02040
SINGLE BEARING
WAS ON A STANDBY GENERATOR SET
YEAR OF BUILT 1990
Cote de puissance
Standby
60Hz
937kVA / 750kW / 600Volts @ 1800RPM
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
TOROMONT POWER SYSTEMS (QUÉBEC AND MARITIMES)Voir l'inventaireChoisir le contact
Guy Laurent
Canada
Téléphone:+1 514 426 7715
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone