Caterpillar SR4, 700KW, 480V

Caterpillar SR4, 700KW, 480V

Prix
5 981 USD
Année
2009
Heures d'utilisation
98 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar SR4, 700KW, 480V
Catégorietreuil
Numéro de fabricationAFH00962
N° de stock800181170
Numéro de catalogueCU2160326
Année De Fabrication2009
Heures d'utilisation98 h
PaysCanada
EmplacementPointe-claire, QC
Prix
Prix (hors TVA)5 981 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
60 hZ60 hZ
480 VOLTS480 VOLTS
601-700 KW601 - 700 KW
Autres informations12 LEADS (TWO LEADS PER WIRE)
700KW 480 VOLTS 60HZ CAT GENEND
FRAME 595 ARRANGMENT: 1366607
HOUSING "0" FLYWHEEL: 18
MODÈLE SR4 SERIAL AFH00962
RANDOM WOUND SERIES STAR
SINGLE BEARING, 1800 RPM
Cote de puissance
Standby
60Hz
875kVA / 700kW / 480Volts @ 1800RPM
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
TOROMONT POWER SYSTEMS (QUÉBEC AND MARITIMES)Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Guy Laurent
Canada
Téléphone:+1 514 426 7715
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone