キャタピラー LC6124B, 400KW, 600V

キャタピラー LC6124B, 400KW, 600V

価格
8,280 USD
製造年
2014
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar LC6124B, 400KW, 600V
機械カテゴリーウィンチ
メーカー/ シリアルナンバーG6B19372
ユニット番号800181284
カタログ番号CU2308637
製造年2014
カナダ
所在地Pointe-claire, QC
価格
税別価格$8,280
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
60 Hz60 hZ
600 V600 VOLTS
301~400 kW301 - 400 KW
その他情報3 PHASES / 4 POLES
400KW STANDBY 347/600 VOLTS
6 LEADS (2 WIRES PER LEAD)
CATERPILLR GENERATOR END
FRAME LC6124B
NEVER BEEN USED
PITCH 06667
RANDOM WOUND
SINGLE BEARING
WAS INSTALLED ON A C15, C5E.....
FLYWHEEL : 14.0, HOUSING: 1
電力定格
Standby
60Hz
500kVA / 400kW / 600Volts @ 1800RPM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
TOROMONT POWER SYSTEMS (QUÉBEC AND MARITIMES)在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Guy Laurent
カナダ
電話:+1 514 426 7715
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で